O módulo de freio é uma chave de freio passiva, eletrônica, que pode ser encaixada com facilidade em um borne de potência através de um conector COMBICON, invertido, com 3 pólos
A ligação com o freio é feita através de um conector COMBICON com 2 pólos, bitola de até 2,5 mm2.
IB IL 24 BR/DC
-
Borne Inline
2742036
Módulo de ampliação Inline, para comando de freio associado com bornes de potência Inline, módulo do freio para freio de 24 V CC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Monitoração da corrente do motor
Controle do motor mediante dados de processo de saída
Separação segura entre tensão da rede e tensão de alimentação de 24 V conforme a EN 50178
Indicações de diagnóstico e estado
Proteção eletrônica do motor integrada de acordo com a norma IEC 60947-4
Possibilidade de conexão para um módulo de frenagem passivo externo
Operação manual no local