IB IL 400 BR - Borne Inline
2727394

Módulo de ampliação Inline, para comando de freio associado com bornes de potência Inline, módulo do freio para freios de 440 V CC ou 400 V CA

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Possibilidade de conexão para um módulo de frenagem passivo externo
Operação manual no local
Proteção eletrônica do motor integrada de acordo com a norma IEC 60947-4
Indicações de diagnóstico e estado
Separação segura entre tensão da rede e tensão de alimentação de 24 V conforme a EN 50178
Controle do motor mediante dados de processo de saída
Monitoração da corrente do motor