Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Conector para placa de circuito impresso
1893957

Conector de saída do motor, para terminais de potência Inline

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Certificação UL 600 V com as menores dimensões