O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. O terminal de potência de um canal tem uma proteção eletrônica do motor. O terminal permite comutar, proteger e monitorar um motor assíncrono trifásico mediante um sistema de bus.
IB IL 400 MLR 1-8A
-
Borne Inline
2727365
Bornes de potência Inline, starter direto eletromecânico, até 3,7 kW / 400 V AC
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidade | 109 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Para assegurar uma ventilação adequada, mantenha uma distância de montagem mínima de respectivamente 50 cm para cima e para baixo. |
| Posição de montagem | Montagem em parede sobre trilho de fixação horizontal |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 81 |
| Código ID (dec) | 191 |
| Código de comprimento (dec) | 129 |
| Canal de dados do processo | 8 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 1 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 1 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 1 Byte |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 5 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Digital: Entradas digitais | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Número de pólos | 4 |
| Tempo de filtragem | 0,2 ms |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Posição de montagem | Montagem em parede sobre trilho de fixação horizontal |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com um byte |
| Sinalização de diagnóstico | Excesso de corrente Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo |
| Nível de saída não controlável Mensagem de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED ERR no módulo | |
| Erro de módulo após erro no autoteste Mensagem no mestre |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | máx. 4,2 W (Equipamento total) |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 50 mA |
| Consumo | máx. 0,375 W |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 160 mA |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação UL / nível 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação US / nível 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação US /chave do freio | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação UL / chave do freio | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus local/nível 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Bus local/chave do freio | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Observação | Instrução para funcionamento Proteção de rede da linha de rede máximo 20 A, observar derating do conector de encaixe POWER-COMBICON |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 85 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, critério de avaliação 1 |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, critério de avaliação 1 |
| Classe de proteção | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 2727365 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI171 |
| GTIN | 4017918168483 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 659,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 550 g |
| País de origem | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Conector de alimentação 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Ponte de potência 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Cobertura 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Conector para placa de circuito impresso 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Borne Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Borne Inline 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impresso 1826995
-
IB IL 24 TC-PAC - Módulo analógico 2861360
Suas vantagens
Proteção eletrônica do motor integrada de acordo com a norma IEC 60947-4
Possibilidade de conexão para um módulo de frenagem passivo externo
Operação manual no local
Controle do motor mediante dados de processo de saída
Monitoração da corrente do motor
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP