ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX
-
Módulo I/O
2832962
Inline, Block IO, Ethernet, Suporte RJ45, Entradas digitais: 32, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 156 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 57 mm |
| Instrução para dimensões | Dados de medição com conectores |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet | |
| Número de canais | 2 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s (com autonegociação) |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | 16 fixos e 16 com seleção livre |
| Quantidade de entradas | 32 |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | típ. 5 mA |
| Tempo de resposta típico | ca. 500 µs |
| Tempo de retardo com troca de sinal de 0 para 1 | 500 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Quantidade de saídas | 16 |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Tensão de saída nominal | 24 V DC |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | Construção em bloco |
| Escopo de fornecimento | incluindo conector Inline |
| Número de canais | 32 |
| Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais Mensagem no registo de diagnóstico |
| Curto-circuito alimentação do sensor Mensagem no registo de diagnóstico | |
| Baixa tensão alimentação do sensor Mensagem no registo de diagnóstico |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 70 mA |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US1) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 4 A |
| Potenciais: Alimentação dos sensores (US2) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 4 A |
| Potenciais: Alimentação dos atuadores (UA1) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 4 A |
| Potenciais: Alimentação dos atuadores (UA2) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 4 A |
| Potenciais | |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | 70 mA |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Periféricos / lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Faixa de periféricos / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | máx. 85 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Radiação de interferência | faixa industrial |
| Código | 2832962 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI1AB |
| Chave de produto | DRI1AB |
| GTIN | 4046356012324 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 565,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 500 g |
| País de origem | BR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
ESL 62X10 - Tiras de encaixe 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803618
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Conector Inline 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline 2727624
Suas vantagens
Http (servidor web)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP