Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Este Smart Element emite sinais de corrente analógicos.
AXL SE AO4 I 0-20
-
Módulo analógico
1296372
Axioline Smart Elements, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 0 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidade | 62 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Interface Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector Card Edge |
| Velocidade de transmissão | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Tempo de início até disponibilidade para operação | < 1000 ms |
| Módulo | |
| Código identificação (hex) | nenhum |
| Canal de dados do processo | 64 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 8 Byte |
| Necessidade de dados de parâmetros | 24 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 7 Byte |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tipo de conexão | Tecnologia Push-in |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Indicação sobre tecnologia de conexão | blindado, par trançado |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Resolução Conversor D/A | 12 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga ; eletrônico |
| Proteção contra transientes | |
| Formatos de dados | Representação normalizada |
| Representação do valor de saída | 16 Bit |
| Atualização de dados de processo | típ. 1 ms |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | máx. 500 Ω |
| Comprimento admissível da linha | máx. 250 m |
| Família de produtos | Axioline Smart Elements |
| Formato | modular |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,5 W |
| Potenciais: Alimentação lógica dos Smart Elements (USE) | |
| Tensão de alimentação | através de conector Card Edge |
| Potenciais: Alimentação de periféricos (UP) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através de conector Card Edge) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 120 mA |
| típ. 100 mA | |
| Consumo de corrente | min. 30 mA (sem periféricos conectados) |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Alimentação de 24 V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Periféricos |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Periféricos | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe (Slot Smart Element) |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Código | 1296372 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRIB |
| Chave de produto | DRIB42 |
| GTIN | 4063151534103 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 36,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea |
Produtos compatíveis
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Alicate de crimpagem 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Alicate de crimpagem 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador de terminais 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador de terminais 0830756
Suas vantagens
4 canais de saída analógicos
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Faixa de corrente: 0 mA ... 20 mA
Formato de dados: representação normalizada
Resolução: 12 bits
Comportamento do valor de reposição parametrizável para cada saída
Placa de identificação de aparelho armazenada
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP