Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Esse Smart Element registra sinais de corrente analógicos.
AXL SE AI4 I 0-20
-
Módulo analógico
1296378
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 4, 0 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidade | 62 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Interface Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector Card Edge |
| Velocidade de transmissão | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Tempo de início até disponibilidade para operação | < 1000 ms |
| Módulo | |
| Código identificação (hex) | nenhum |
| Canal de dados do processo | 64 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Necessidade de dados de parâmetros | 24 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 6 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Descrição da entrada | Entradas de terminação simples, corrente |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Resolução Conversor A/D | 12 Bit |
| Tipo de conexão | Tecnologia Push-in |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Indicação sobre tecnologia de conexão | blindado, par trançado |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Resistência de entrada entrada de corrente | máx. 60 Ω |
| Formatos de dados | Representação normalizada |
| Representação do valor de medição | 16 bits |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes |
| Família de produtos | Axioline Smart Elements |
| Formato | modular |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,75 W |
| Potenciais: Alimentação lógica dos Smart Elements (USE) | |
| Tensão de alimentação | através de conector Card Edge |
| Potenciais: Alimentação de periféricos (UP) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através de conector Card Edge) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 20 mA |
| típ. 15 mA | |
| Consumo de corrente | min. 12 mA (sem periféricos conectados) |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Alimentação de 24 V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação Lógica/Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Periféricos |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Periféricos | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline Smart Elements". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe (Slot Smart Element) |
| Posição de montagem | Ver sistema no qual você vai usar o Smart Element. |
| Código | 1296378 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRIB |
| Chave de produto | DRIB41 |
| GTIN | 4063151534301 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 36,87 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 34,17 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f78590c4-4a28-4f16-8001-ed92cf0c1bb6 |
Produtos compatíveis
-
AXL SE PD16 24V - Distribuidor de potência 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Distribuidor de potência 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Distribuidor de potência 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Alicate de crimpagem 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Alicate de crimpagem 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador de terminais 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador de terminais 0830756
Suas vantagens
4 canais de entrada analógicos
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Faixa de corrente: 0 mA ... 20 mA
Formato de dados: representação normalizada
Resolução: 12 bits
Placa de identificação de aparelho armazenada
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP