AXL F SGI2 1H - Módulo analógico
2702911

Axioline F, Módulo de registro por extensômetro, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

2 entradas de alta precisão para DMS
Áreas de medição compensadas de fábrica com valores característicos nominais
Introdução manual de valores característicos
Atualização parametrizável de dados de processo com níveis entre 200 μs e 100 ms
Ajustável com compensação de seção no ambiente de processo
Ajuste de 2 pontos
Conexão do DMS com tecnologia de 6 e 4 condutores
Identificação expandida de ruptura de fio
Alimentação do sensor até 115 mA (8 células de carga com 350 Ω por canal)
Por canal: contato normalmente aberto de baixo valor ôhmico e sem potencial
Parametrização dos canais independentemente uns dos outros através do sistema de bus
Dispositivo de tara