AXL F DO16/3 2F - Módulo digital
2688048

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline F, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

16 saídas digitais
24 V DC, 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Placa de identificação de aparelho armazenada