O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. O módulo serve para a emissão de sinais digitais. As saídas são protegidas contra curto-circuito e sobrecarga.
AXL F DO16/2 2H
-
Módulo digital
1027904
Axioline F, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Functional Safety
ID de certificação: 968/EL 711.08/23Produtos compatíveis
Suas vantagens
16 saídas digitais
24 V DC, 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Diagnóstico de canal individual
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Placa de identificação de aparelho armazenada