O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais de tensão contínua digitais na faixa de baixa tensão. Você pode utilizar módulos de tensão baixa e muito baixa diretamente lado a lado dentro de uma estação Axioline F.
AXL F DI8/2 48/60DC 1F
-
Módulo digital
2702654
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, corresponde à norma IEC 61850-3, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas digitais em conformidade com a norma EN 61131-2 tipo 1
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Tempo de filtragem < 1 ms
As entradas estão protegidas contra erros de polaridade
Isolamento seguro conforme EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Placa de identificação de aparelho armazenada
Indicações de diagnóstico e estado
Satisfaz os requisitos da IEC 61850-3 e IEEE 1613