O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais de tensão contínua digitais na faixa de baixa tensão. Você pode utilizar módulos de tensão baixa e muito baixa diretamente lado a lado dentro de uma estação Axioline F.
AXL F DI8/2 24DC 1F
-
Módulo digital
2702783
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, corresponde à norma IEC 61850-3, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidade | 54 mm |
| Instrução para dimensões | A profundidade é válida com utilização de um trilho de fixação TH 35-7.5 (conforme EN 60715). |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Módulo base de bus |
| Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
| Dados de programação (LocalbusSlave) | |
| Área de endereçamento de entrada | 1 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Telegrama de dados do bus de campo (PROFIBUS) | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Quantidade de entradas | 8 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Tensão de entrada | 24 V DC (Tensão nominal) |
| máx. 100 V DC | |
| Faixa de tensão de entrada | -100 V DC ... 100 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -5 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 14,5 V DC ... 100 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | 2,5 mA |
| Sentido de corrente | linear até a corrente nominal e, em seguida, constante, aprox. 2,5 mA |
| Tempo de filtragem de entrada | < 1 ms |
| Atualização de dados de processo | < 100 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade das entradas |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Axioline F |
| Formato | modular em bloco |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) Posição de montagem nominal: montagem em parede sobre trilho de fixação horizontal |
| Escopo de fornecimento | inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F |
| Propriedades especiais | corresponde à norma IEC 61850-3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,1 W |
| Potenciais: Alimentação do bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensão de alimentação | 5 V DC (via módulo de base Bus) |
| Consumo de corrente | máx. 120 mA |
| Potenciais: Alimentação para módulos de entrada digital (UI) | |
| Proteção | máx. 8 A (apenas para colocação em funcionamento) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Periféricos / lógica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensão de teste: Periféricos / Terra funcional | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensão de teste: Periférico/periférico (conectores adjacentes) | 2,5 kV |
| Tensão de teste: Lógica/terra funcional | 1 kV |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector Axioline F |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Conector Axioline F | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Desenvolvido em conformidade com a norma | Imunidade a interferência ESD |
| Imunidade a interferência EF | |
| Imunidade a interferência Burst | |
| Imunidade a interferência Sobretensão | |
| Imunidade a interferência de variáveis de perturbação conduzidas por cabo | |
| Designação padrão | Condições ambientais |
| Normas/disposições | IEC 61850-3 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) Posição de montagem nominal: montagem em parede sobre trilho de fixação horizontal |
| Código | 2702783 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI231 |
| Chave de produto | DRI231 |
| GTIN | 4055626320540 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 221,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 221,4 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 76caabac-96d6-4d5d-bf44-4af65557c5fe |
Produtos compatíveis
-
AXL F BS F - Conector Bus 2688129
-
AXL F BS CAP - Tampa de proteção 2702275
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
EMT (35X46)R - Plaqueta de encaixe 0801604
-
TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Dispositivo de proteção contra surtos 2906816
Suas vantagens
8 entradas digitais em conformidade com a norma EN 61131-2 tipo 1
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
24 V DC, 2,5 mA
Tempo de filtragem < 1 ms
As entradas estão protegidas contra erros de polaridade
Isolamento seguro conforme EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Placa de identificação de aparelho armazenada
Indicações de diagnóstico e estado
Satisfaz os requisitos da IEC 61850-3 e IEEE 1613
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP