O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais digitais. Para aumentar a imunidade a interferência, pode ajustar os tempos de filtragem das entradas. Os tempos de filtragem de 100 μs permitem implementar de modo prático uma função de contagem com uma frequência de entrada de 5 kHz no máximo.
    
  
  AXL F DI64/1 2F
   - 
  Módulo digital
    
      2701450
      
      
    
  
      Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 64, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
      Download gratuito disponível.
      Downloads
    
  Detalhes do produto
RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705LR
ID de certificação: LR2480202TA-02BSH
ID de certificação: 840cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
64 entradas digitais, conforme EN 61131-2 Tipo 1 e tipo 3
        24 V DC, 2,4 mA
        Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
        Tempo mínimo de atualização < 100 µs
        Tempos de filtro ajustáveis em três níveis: < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
        Frequência máxima de entrada: 5 kHz
        Placa de identificação de aparelho armazenada