O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais digitais.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Módulo digital
2701722
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Tempo de filtragem de entrada < 5 µs, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidade | 54 mm |
| Instrução para dimensões | A profundidade é válida com utilização de um trilho de fixação TH 35-7.5 (conforme EN 60715). |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Módulo base de bus |
| Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Código identificação (hex) | nenhum |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | EN 61131-2 Tipo 1 e 3 |
| Quantidade de entradas | 16 |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | 1 condutor |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -3 V DC ... 8,4 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 9,4 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | 2,3 mA |
| Tempo de filtragem de entrada | < 5 µs |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade das entradas; díodo paralelo (30 V, 5 s) |
| Família de produtos | Axioline F |
| Formato | modular em bloco |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) |
| Escopo de fornecimento | inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F |
| Propriedades especiais | Tempo de filtragem de entrada < 5 µs |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,2 W |
| Potenciais: Alimentação do bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensão de alimentação | 5 V DC (via módulo de base Bus) |
| Consumo de corrente | máx. 120 mA (até HW 01) |
| máx. 60 mA (a partir de HW 02) | |
| Potenciais: Alimentação para módulos de entrada digital (UI) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 30 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; eletrônico (35 V, 0,5 s) |
| Proteção contra inversão de polaridade; díodo paralelo; com fusível externo de 5 A (somente para a colocação em funcionamento) | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (UBus)/alimentação de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (UBus)/terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector Axioline F |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Conector Axioline F | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) |
| Código | 2701722 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRI231 |
| Chave de produto | DRI231 |
| GTIN | 4046356801645 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 183,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 133 g |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 47f0fa32-8ec4-41dd-966c-70de1d090376 |
Produtos compatíveis
-
AXL F BS H - Conector Bus 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira Zack plana 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
EMT (35X28)R - Plaqueta de encaixe 0801602
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cabo 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cabo 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cabo 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cabo 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cabo 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cabo 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cabo 1369909
Suas vantagens
16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
Tempo mínimo de atualização < 5 µs, síncrono ao bus
Placa de identificação de aparelho armazenada
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP