O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. O módulo serve para fornecer sinais analógicos de tensão e de corrente.
AXL F AO4 1H
-
Módulo analógico
2688527
Axioline F, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 canais de saída analógicos, para conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente
Saídas de tensão bipolares, saídas de corrente unipolares
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Saídas à prova de curto-circuito
Sem redução de carga em todas as áreas
Tempos curtos de elevação de sinal
Conduzir altas cargas
Placa de identificação de aparelho armazenada