O módulo é um módulo I/O Axioline F para a utilização no sistema I/O Axioline F modular. O módulo é um equipamento I/O modular, que pode ser adicionado ao bus local Axioline F, para transferir dados I/O para o controlador Axioline F ou o acoplador de bus, que é hierarquicamente superior à estação. O módulo I/O de entrada analógico compatível com HART coleta dados de entrada analógica e HART dos bornes I/O de campo e disponibiliza essas informações ao controlador/acoplador de bus através do bus local Axioline F. O módulo de entrada analógico passivo permite a conexão de até oito sinais de entrada analógicos ativos, compatíveis com HART.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Módulo analógico
1215394
Axioline F, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas passivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, Funcionalidade HART, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID de certificação: E196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: DEMKO 20 ATEX 2334XProdutos compatíveis
Suas vantagens
Módulo de entrada analógico passivo
Recebe corrente de até oito sinais de entrada analógicos ativos, compatíveis com HART
Acesso cíclico a PV, SV, TV, QV e corrente de circuito
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C (ver capítulo "Testado com sucesso: utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica)