O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. O módulo serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.
AXL F AI8 1F
-
Módulo analógico
2688064
Axioline F, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 canais de entrada analógicos, bipolares, para conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Placa de identificação de aparelho armazenada