Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Este Smart Element registra sinais digitais.
AXL SE DI8/2 48
-
Módulo digital
1438680
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 8 (sem voltagem), 48 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas digitais conforme EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3 para entradas 48 V DC
Tensão nominal: 48 V DC
Corrente nominal: 2,4 mA
Conexão dos sensores em tecnologia de 2 condutores sem potencial de terra
Tempo de filtragem < 1 ms
Placa de identificação de aparelho armazenada