O equipamento Axioline E se destina ao uso dentro de uma rede EtherCAT®. Ele serve para o registro de sinais digitais. O dispositivo apropriado para a utilização sob condições ambientais industriais exigentes, sem quadro de comando. EtherCAT® é uma marca registrada e uma tecnologia patenteada, licenciada através de Beckhoff Automation GmbH, Alemanha.
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
Módulo digital
1504559
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, EtherCAT®, Conector M12, codificação D, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, grau de proteção: IP65/IP67/IP69; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 60 mm |
| Altura | 212 mm |
| Profundidade | 30,2 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Cor (Caixa) | tons de zinco |
| Material da caixa | Zinco fundido sob pressão |
| EtherCAT® | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão rápida Push-pull conforme IEC 61076-2-010 ou conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-101 |
| Número de pólos | 4 |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s (com autonegociação) |
| EtherCAT® | |
| Tipo de equipamento | Subdispositivo EtherCAT® |
| Protocolos específicos do sistema | Protocolos Mailbox CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocolos Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Especificação | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | IEC 61131-2 Tipo 1 e 3 |
| Quantidade de entradas | 16 |
| Extensão da linha | máx. 30 m (para o sensor) |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão rápida Push-pull conforme IEC 61076-2-010 ou conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-101 |
| Tecnologia de conexão | 4 condutores |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | típ. 2,5 mA |
| Corrente de sensor por canal | máx. 2 A (de US) |
| Corrente cumulativa do sensor | máx. 2 A (por equipamento) |
| Tempo de filtragem de entrada | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Filtro desativado) | |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; sim |
| Proteção contra curto-circuito; sim | |
| Proteção contra sobrecarga; sim | |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Axioline E |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentação: Sistema de sensores | |
| Denominação | Alimentação da lógica e dos sensores (US) |
| Tipo de conexão | Conector M12, conectores L |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 5 |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de energia | típ. 65 mA |
| máx. 16 A | |
| Proteção | máx. 16 A |
| Alimentação: Atuadores | |
| Denominação | Alimentação dos atuadores (UA) para outros equipamentos |
| Tipo de conexão | Conector M12, conectores L |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-111 |
| Número de polos | 5 |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (Tensão nominal) |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de energia | típ. 4 mA |
| máx. 16 A | |
| Proteção | máx. 16 A |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação de 24 V (alimentação da lógica e do sensor US)/terra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação de 24 V (alimentação do atuador UA)/alimentação de 24 V (alimentação da lógica e do sensor US) | 800 V DC, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24 V (alimentação do atuador UA)/terra funcional | 800 V DC, 1 min |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Avançado, ver o capítulo "Utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica) | |
| Grau de proteção | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grau de resistência ao impacto) | |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Teste (gás nocivo) | |
| Padrão de teste | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidade do ar (relativo) | 75 % ±3 % |
| Duração do teste | 14 Dias |
| Concentração de volume H2S (Sulfeto de hidrogênio) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentração de volume NO2 (Dióxido de nitrogênio) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentração de volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentração de volume SO2 (Dióxido de enxofre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Teste (Névoa de pulverização salina) | |
| Normas de teste | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Etapas de teste por ciclo | 2 |
| Duração do teste (Total) | 168 h |
| Etapa de teste (Névoa salina) | 2 h com 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 com 35 °C ±2 K |
| Etapa de teste (Umidade do ar) | 166 h com 93 % ±3 % Umidade do ar com 40 °C ±2 K |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 1504559 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI7NE |
| Chave de produto | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961855 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 654 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 619 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
UCT-EM (20X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Bujão roscado 1680539
-
PROT-M12 SH - Bujão roscado 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distribuidor Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distribuidor Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distribuidor Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor Y 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - Distribuidor H 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Distribuidor Y 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conectores de energia 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Conectores de energia 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Conectores de energia 1080233
Suas vantagens
Conexão com conectores M12 com conexão rápida Push-pull ou conexão a parafuso
Ilustração de acordo com a especificação EtherCAT® como EtherCAT®SubDevice
Suporte de EtherCAT® com tempo de ciclo mín. de 100 μs
Suporte da função Hot Connect do EtherCAT®
Endereçamento automático: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificação: Alias da estação configurada
Protocolos de caixa postal: CoE, FoE
Modos de sincronização suportados: DC, SM
Taxa de transmissão 100 MBit/s
Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Grau de proteção IP65/67/69
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP