AXL SE SSDO4/2 2A - Módulo de segurança
1190017

Axioline Smart Elements, Módulo de saída digital, Segurança funcional, Tecnologia SafetyBridge, Saídas digitais seguras: 2 (Alocação de 2 canais), 4 (Alocação de 1 canal), 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
4 saídas seguras com alocação de 1 canal
2 saídas seguras com alocação de 2 canais