Os relés de estado sólido e eletromecânicos plugáveis da família de produtos RIFLINE complete, tal como a base, estão certificados conforme UL 508 recognized. As certificações correspondentes podem ser consultadas para os respectivos componentes individuais.
RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS
-
Módulo de relé
2909773
Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé, estribo de retenção para relé, módulo supressor plugável e relé de contato de potência com botão de teste e LED de estado integrado. Versão de contato: 2 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 120 V AC
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de relé |
| Família de produtos | RIFLINE complete |
| Aplicação | Comutador manual |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | aprox. 5x 106 ciclos de comutação |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento seguro entre a entrada e a saída |
| Isolamento básico entre os contatos reversíveis | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 12.09.2025 |
| Vida útil elétrica | vide diagrama |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,84 W |
| Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
| Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível) |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Tensão de teste | 6 kV (Entrada/saída) |
| 4 kV (entre os contatos reversíveis) |
| Lado de excitação | |
| Tensão nominal de entrada UN | 120 V AC |
| Faixa de tensão de entrada | 96 V AC ... 132 V AC (20 °C) |
| Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
| Frequência de rede | 50/60 Hz |
| Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
| Acionamento (polaridade) | polarizado |
| Típica corrente de entrada com UN | 7 mA |
| Tempo de resposta típico | 4 ms ... 10 ms |
| Faixa de tempo de retorno típico | 3 ms ... 20 ms |
| Tensão de bobina | 120 V AC |
| Ligação de proteção | Varistor |
| Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 12 V (com 10 mA) |
| Corrente-limite permanente | 5 A (vide diagrama) |
| Corrente de ligação máxima | 16 A (20 ms, contato NA) |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA (12 V) |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 192 W (com 24 V DC) |
| 62 W (com 48 V DC) | |
| 42 W (com 60 V DC) | |
| 55 W (com 110 V DC) | |
| 66 W (com 220 V DC) | |
| 2000 VA (com 250 V AC) | |
| Potência de desligamento mínima | 120 mW |
| Categoria de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (Elemento de contato) |
| DC13, 1 A/24 V (Elemento de contato) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 10 (rígido) |
| 20 ... 12 (flexível) | |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 16 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 75 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V2 (Caixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
| Grau de proteção (Relé) | RT II (Relé) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2909773 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK65 |
| Chave de produto | DK6519 |
| GTIN | 4055626380261 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 70 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 70 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
-
FBS 2-8 - Jumper 3030284
-
FBS 2-8 BU - Jumper 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Jumper 3032541
-
STP 5-2 - Porta-plaquetas 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Conexão do sistema 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
-
GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tiras de identificação Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Marcador de terminais 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador de terminais 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Base do relé 2900930
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Relé único 2987969
-
RIF-V-120-230 UC - Módulo de encaixe 2900948
-
RIF-RH-1-H - Arco de retenção 2904468
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP