FL IF 2PSE-F
-
Módulo de mídias
2832904
Módulo de interface para conexão de portas PoE de par cruzado, RJ-45, sentido de conexão para frente
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo de expansão |
| Formato | Construção em bloco |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 21,6 W |
| Tensão de teste | 500 V AC |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 48 V DC (interno / 48 V DC para PoE) |
| Faixa de tensão de alimentação | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Conexão alimentação | de FL SWITCH GHS ou FXT |
| Consumo de corrente típico | 10 mA (máx. 900 mA) |
| Conexão do condutor de proteção | através da estação básica |
| Freio a conectar | |
| Tipo de conexão | Plugável com FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | COMBICON |
| Tensão de alimentação | 48 V DC (através de COMBICON; máx. bitola do condutor 2,5 mm²) |
| Faixa de tensão de alimentação | 44 V DC ... 53 V DC |
| Consumo de energia | máx. 850 mA |
| Tipo de conexão | Plugável com FL SWITCH MM HS ou FL MXT |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s (Direção de conexão para frente) |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 2 (Portas PoE) |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s (Direção de conexão para frente) |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 2 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 31 mm |
| Altura | 84,7 mm |
| Profundidade | 75,5 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funcionamento: 25g, 11 ms de duração, impulso de choque semi-senoidal |
| : Armazenamento/transporte: 50g, 11 ms de duração, impulso de choque de semi-seno | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funcionamento/armazenamento/transporte: 5g, 150 Hz, critério 3 |
| Queda livre conforme IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (sem condensação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Critério A | |
| IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério A | |
| IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A | |
| EN 55022 (transmissão de interferência) Critério A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-3/-4 |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | conforme especificação VW |
| Tipo de montagem | no sistema Host |
| Código | 2832904 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN142 |
| Chave de produto | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 105,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 70 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Produtos compatíveis
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cabo de dados 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cabo de instalação 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Carcaça RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Fonte de alimentação 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Fonte de alimentação 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Fonte de alimentação 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829003
Suas vantagens
IEEE 802.3af
Adequado para sistema GHS
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP