MUT 4-PE - Miniterminal terra
3248037

perfil de conexão
tipo de conexão

Miniterminal terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas