MUT 2,5 - Borne miniatura de passagem
3248030

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas