MSDBV 2,5 YE - Borne miniatura de passagem
3073160

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: amarelo

Detalhes do produto









Suas vantagens

Para montagem sobre o trilho de fixação NS 15 ...
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas