MSB 2,5-RZ BU - Borne miniatura de passagem
3244177

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: sobre placa de montagem, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Livremente combinável com os terminais centrais MS(D)B 2,5-M
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem em placa
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal