MSB 2,5-M OG - Borne miniatura de passagem
3244096

Borne miniatura de passagem, Montagem em combinação com grampo com flange ou pino de conexão, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: outros, cor: laranja

Detalhes do produto









Suas vantagens

Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal