Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MPT 2,5-NS 35 BU - Borne miniatura de passagem
1073554

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alta economia de espaço graças ao formato compacto
Maior flexibilidade por meio de canais funcionais simples
Visão geral clara devido às ranhuras de marcação em cada ponto de conexão individual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e livre de manutenção
Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns