MTTB 1,5 BU - Microborne
3000926

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Microborne, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Largura de construção somente 4,2 mm
Base de encaixe para trilhos de fixação NS 15 e NS 35
Bitola nominal de 1,5 mm²
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Diversas possibilidades de identificação
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Possibilidade de jumpeamento em ambos os níveis