Etiquetagem de cabos

Marcação de condutores e cabos

A identificação de cabos proporciona maior clareza nos seus quadros de comando e instalações: marque seus condutores e cabos de forma inequívoca e permanente. As marcações de condutores e cabos facilitam a montagem e a manutenção e ajudam na eliminação de avarias. Nós fornecemos a identificação ideal para cada aplicação com diferentes versões e tipos de montagem.

Go to Product Detail Page for item 0830780
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Identificação de condutores
UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Identificação de condutores
0830780

Identificação de condutores, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 2,9 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 32, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0801453
UCT-WMT (23X4) - Identificador
UCT-WMT (23X4) - Identificador
0801453

Identificador, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 35 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 30, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0801462
UCT-WMT (18X4) - Identificador
UCT-WMT (18X4) - Identificador
0801462

Identificador, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 22 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0801446
UCT-WMT (15X4) - Identificador
UCT-WMT (15X4) - Identificador
0801446

Identificador, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 50, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0828765
US-WMT (10X4) - Identificador de cabos
US-WMT (10X4) - Identificador de cabos
0828765

Identificador de cabos, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 7 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 112, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0828771
US-WMTB (24X5) - Identificador de cabos
US-WMTB (24X5) - Identificador de cabos
0828771

Identificador de cabos, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: Montagem de abraçadeiras, diâmetro de cabo: > 13 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 35, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 24 mm

Go to Product Detail Page for item 0828766
US-WMT (12X4) - Identificador de cabos
US-WMT (12X4) - Identificador de cabos
0828766

Identificador de cabos, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 10 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 98, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0830781
UCT-WMCO 2,9 (18X4) - Identificação de condutores
UCT-WMCO 2,9 (18X4) - Identificação de condutores
0830781

Identificação de condutores, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 2,9 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 32, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 18 mm

Suas vantagens

  • Muitas possibilidades graças a diferentes tipos de montagem
  • Adaptação ao ambiente com a ajuda de diferentes materiais para a utilização na área interior e exterior
  • Alta qualidade: excelente identificação sem borrar e resistente a riscos
Colaboradores junto da máquina de produção para materiais de identificação sustentáveis

Material de identificação sustentável Conosco, você identifica seu quadro de comando de forma sustentável!

Comprove nossas soluções sustentáveis para a identificação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de identificações que conservam recursos é perfeitamente adequado para uso no quadro de comando e abrange soluções para a identificação de bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e instalações. Nossos materiais de identificação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, você pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.

Encontre o tipo de montagem adequado para sua identificação de cabos

Basta selecionar: não importa de que forma quer montar sua marcação de condutores ou cabos – a Phoenix Contact tem a solução certa para cada aplicação.

Identificação de cabos para encaixar

Marcação de cabos para encaixar

Identificação de cabos para encaixar

As identificações de condutores para encaixar possuem duas áreas de identificação. Livres de perda e sempre legíveis. As identificações de condutores podem ser encaixadas à mão em condutores e cabos já cabeados.

Identificação de cabos para enfiar

Identificação de cabos para enfiar

Identificação de cabos para enfiar

As identificações individuais são inseridas em condutores ou fixadas com abraçadeiras. Podem ser fornecidos diversos materiais em formato de cartão ou em rolos.

Marcação de cabos para empurrar

Marcação de cabos para empurrar

Marcação de cabos para empurrar

Você também pode equipar os condutores com luvas de identificação como sistema de suporte. Neste caso, a identificação é garantida por tiras de encaixe identificáveis e protegida pelo suporte. Assim, é possível uma identificação posterior.

Luvas de identificação para empurrar

Luvas de identificação para empurrar

Luvas de identificação para empurrar

Para marcar os condutores de forma segura e simples no local sem um sistema de impressão, utilize luvas já identificadas. A forma especial das luvas de marcação impede assim uma torção das luvas de marcação entre si.

Identificador termorretrátil para inserir

Identificador termorretrátil para inserir

Identificador termorretrátil para inserir

Para identificar os cabos e condutores de forma imperdível, utilize os identificadores termorretráteis econômicos. A Phoenix Contact disponibiliza identificadores termorretráteis pré-montados e em rolos.

Identificação de cabos para colar

Identificação de cabos para colar

Identificação de cabos para colar

As etiquetas são compostas pelo campo de identificação e a película transparente. A película protege a identificação contra desgaste e impurezas. Fornecemos as etiquetas em diversos tamanhos e formatos.

Identificação de condutores com abraçadeiras

Identificação de condutores com abraçadeiras

Identificação de condutores para montagem com abraçadeiras

Com as abraçadeiras convencionais é possível colocar identificações nos seus condutores e cabos, independente do seu diâmetro. Aproveite a grande área de identificação, pois ela oferece espaço para as diversas identificações.

Imprimir e aplicar em uma única etapa
THERMOMARK E SERIES

O THERMOMARK E SERIES garante maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular que consiste de impressora de rolos por termotransferência e aplicadores imprime identificações e as aplica automaticamente a cabos e condutores. A combinação destas etapas do processo cria uma economia de tempo de cerca de 60 %.

Saber mais
O sistema modular THERMOMARK E SERIES