Identificadores termorretráteis

Go to Product Detail Page for item 0800291
WMS 4,8 (EX9)R - Identificador termorretrátil
WMS 4,8 (EX9)R - Identificador termorretrátil
0800291

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 ... 4,8 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 1,6 ... 4,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800375
WMS 4,8 (30X9)R - Identificador termorretrátil
WMS 4,8 (30X9)R - Identificador termorretrátil
0800375

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 ... 4,8 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800290
WMS 3,2 (EX5)R - Identificador termorretrátil
WMS 3,2 (EX5)R - Identificador termorretrátil
0800290

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 1 ... 3,2 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 1 ... 3 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800373
WMS 2,4 (30X4)R - Identificador termorretrátil
WMS 2,4 (30X4)R - Identificador termorretrátil
0800373

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 0,8 ... 2,4 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800374
WMS 3,2 (30X5)R - Identificador termorretrátil
WMS 3,2 (30X5)R - Identificador termorretrátil
0800374

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 1 ... 3,2 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0833242
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE - Identificador termorretrátil
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE - Identificador termorretrátil
0833242

Identificador termorretrátil, Rolo, amarelo (RAL 1018), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 3,2 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 1,5 ... 3 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 120 m, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 120000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800292
WMS 6,4 (EX10)R - Identificador termorretrátil
WMS 6,4 (EX10)R - Identificador termorretrátil
0800292

Identificador termorretrátil, Rolo, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 ... 6,4 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 2,1 ... 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 25 m, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 25000 mm