Identificador, Folha, azul, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 2,9 ... 3,6 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 32, altura do campo de texto: 4,5 mm, largura do campo de texto: 12 mm
Marcação de condutores e cabos
A identificação de cabos proporciona maior clareza nos seus quadros de comando e instalações: marque seus condutores e cabos de forma inequívoca e permanente. As marcações de condutores e cabos facilitam a montagem e a manutenção e ajudam na eliminação de avarias. Nós fornecemos a identificação ideal para cada aplicação com diferentes versões e tipos de montagem.
Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com o número: Números, apropriado para diâmetros de 3,0 ... 6,0 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar
Plaqueta de encaixe, Fitas, amarelo, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm
Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com o símbolo: Símbolos, apropriado para diâmetros de 5,0 ... 9,0 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar
Identificador de cabos, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 12
Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 4,2 ... 5,6 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 6
Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com o símbolo: Símbolos, apropriado para diâmetros de 3,0 ... 6,0 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar
Identificador, Folha, vermelho, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 7 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 48, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 10 mm
Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 ... 4,4 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 9
Identificador, Folha, laranja, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 ... 2,9 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 3,5 mm, largura do campo de texto: 21 mm
Suas vantagens
- Muitas possibilidades graças a diferentes tipos de montagem
- Adaptação ao ambiente com a ajuda de diferentes materiais para a utilização na área interior e exterior
- Alta qualidade: excelente identificação sem borrar e resistente a riscos
Encontre o tipo de montagem adequado para sua identificação de cabos
Basta selecionar: não importa de que forma quer montar sua marcação de condutores ou cabos – a Phoenix Contact tem a solução certa para cada aplicação.
Marcação de cabos para encaixar
Identificação de cabos para encaixar
As identificações de condutores para encaixar possuem duas áreas de identificação. Livres de perda e sempre legíveis. As identificações de condutores podem ser encaixadas à mão em condutores e cabos já cabeados.
Identificação de cabos para enfiar
Identificação de cabos para enfiar
As identificações individuais são inseridas em condutores ou fixadas com abraçadeiras. Podem ser fornecidos diversos materiais em formato de cartão ou em rolos.
Marcação de cabos para empurrar
Marcação de cabos para empurrar
Você também pode equipar os condutores com luvas de identificação como sistema de suporte. Neste caso, a identificação é garantida por tiras de encaixe identificáveis e protegida pelo suporte. Assim, é possível uma identificação posterior.
Luvas de identificação para empurrar
Luvas de identificação para empurrar
Para marcar os condutores de forma segura e simples no local sem um sistema de impressão, utilize luvas já identificadas. A forma especial das luvas de marcação impede assim uma torção das luvas de marcação entre si.
Identificador termorretrátil para inserir
Identificador termorretrátil para inserir
Para identificar os cabos e condutores de forma imperdível, utilize os identificadores termorretráteis econômicos. A Phoenix Contact disponibiliza identificadores termorretráteis pré-montados e em rolos.
Identificação de cabos para colar
Identificação de cabos para colar
As etiquetas são compostas pelo campo de identificação e a película transparente. A película protege a identificação contra desgaste e impurezas. Fornecemos as etiquetas em diversos tamanhos e formatos.
Identificação de condutores com abraçadeiras
Identificação de condutores para montagem com abraçadeiras
Com as abraçadeiras convencionais é possível colocar identificações nos seus condutores e cabos, independente do seu diâmetro. Aproveite a grande área de identificação, pois ela oferece espaço para as diversas identificações.