VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0
-
Cabo de rede
1404369
Cabo de rede, grau de proteção: IP67/IP20, comprimento de cabo: 5 m, número de polos: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: CuZn/PA, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalhes do produto
| Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
| Formato | M12 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 1 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material caixa | CuZn/PA |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Tensão nominal (III/3) | 50 V |
| Tensão UN | 48 V |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Conexão 1 | |
| Formato | Soquete tipo flush reto M12 |
| Tipo de codificação | D |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Extensão da linha | 5,00 m |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
| 76 dB (com 4 MHz) | |
| 70 dB (com 10 MHz) | |
| 65 dB (com 16 MHz) | |
| 63 dB (com 20 MHz) | |
| 60 dB (com 31,25 MHz) | |
| 55 dB (com 62,5 MHz) | |
| 50 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
| 4 dB (com 4 MHz) | |
| 6,3 dB (com 10 MHz) | |
| 8 dB (com 16 MHz) | |
| 9 dB (com 20 MHz) | |
| 11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (com 100 MHz) | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Conector/suporte | |
| Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1404369 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABNPAB |
| Chave de produto | ABNPAB |
| GTIN | 4046356692380 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 364,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 343,684 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | d34aa7c6-56dd-4c5e-910c-f4c6fc16735d |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP