HC-HS06-I-UT-F - Inserto de contato
1406530

Inserto de contato, número de polos: 6+PE, tamanho: B16, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão a parafuso, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para a codificação
rápida com perfil em plástico
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373