Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
-
Inserto de contato
1079557
Inserto de contato, número de polos: 4+2+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 4, contatos de controle: 2, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão a parafuso axial, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência/sinal
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Instalação fácil sem ferramentas, inclusive em estado montado, graças à tecnologia de conexão push-in
O mais rápido tempo de instalação em comparação com outras tecnologias de conexão
Cabeamento rápido e sem esforço, especialmente com proporções de espaço restritas
Cabeamento automatizado possível graças ao robô
Cabeamento e operação seguros por meio de atuadores de cores contrastantes
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Codificação rápida e econômica com perfis de plástico