DNV
ID de certificação: TAE000037SUL certificado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||
Inserto de contato, número de polos: 10+PE, tamanho: B6, contatos de potência: 10, contatos de controle: 0, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||