HC-B 10-I-UT-F - Inserto de contato
1648186

Inserto de contato, número de polos: 10+PE, tamanho: B10, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão a parafuso, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para a codificação
rápida com perfil em plástico
Para pino de controle de 2 mm
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373