HC-A04-I-PT-M - Inserto de contato
1585278

Inserto de contato, número de polos: 4+PE, tamanho: D7, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação fácil sem ferramentas, inclusive em estado montado, graças à tecnologia de conexão push-in
O mais rápido tempo de instalação em comparação com outras tecnologias de conexão
Cabeamento rápido e sem esforço, especialmente com proporções de espaço restritas
Cabeamento automatizado possível graças ao robô
Cabeamento e operação seguros por meio de atuadores de cores contrastantes
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Codificação rápida e econômica com perfis de plástico