FL SWITCH APL 2212-4A-221
-
Industrial Ethernet Switch
1718554
Managed APL Switch série, 2 Portas RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, 12 Portas APL 10 Mbit/s, Power Sourcing: Class A, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 22 V DC ... 30 V DC, Montável na zona 2, Portas APL Ex ‚ic’, Quatro portas Uplink, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 150 mm |
| Altura | 215 mm |
| Profundidade | 127 mm |
| Instrução para dimensões | Profundidade em montagem em trilho de fixação NS 35/15 |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
| PC |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Montagem em painel frontal | |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | NS 35/15 |
| NS 35/15 |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 2 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | SFP |
| Nota sobre o tipo de conexão | Full-Duplex |
| Velocidade de transmissão | 100/1000 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Condutor de fibra óptica |
| Comprimento de transmissão | Dependendo do módulo SFP usado |
| Número de canais | 2 (Portas SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Nota sobre o tipo de conexão | APL, Full-Duplex |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Número de canais | 12 (Portas APL) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Observação | Cada porta pode ser configurada por software |
| Tensão nominal de saída | ≥ 9,6 V DC |
| Corrente de saída | ≥ 55,56 mA |
| Potência de saída | ≥ 0,54 W |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed APL Switch |
| MTTF | 83,26 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 42,17 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 10,29 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | Montável na zona 2 |
| Portas APL Ex ‚ic’ | |
| Quatro portas Uplink | |
| O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (baseado em pool, baseado em porta) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela de endereços MAC | 8k |
| Funções de gerenciamento | Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS) |
| Gerenciamento de usuários baseado em funções (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Funções de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funções de filtro | Quality of Service (8 classes de prioridade) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Priorização da porta | |
| VLAN (até 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funções de redundância | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundância de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronização de tempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Consumo de corrente | 8 W (Marcha de inércia) |
| máx. 20,9 W (12 portas Classe A com carga máx. (tensão de alimentação de 22 V DC a 70 °C)) | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 14 W (12 portas Classe A com carga máx. (tensão de alimentação de 22 V DC a 70 °C)) |
| Faixa de teste | Tensão de alimentação/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs / terra (caixa) 500 V ACrms | |
| Bloco de derivações / bloco de derivações 500 V ACrms | |
| Alimentação / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Alimentação / SFP 1500 V ACrms | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 22 V DC ... 30 V DC (redundante) |
| Máximo consumo de energia | 1 A |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (máximo) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 0 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Identificação | II 3(3)G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| II (3) D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificado | U 25 ATEX 3482X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificado | IECEx UL 25.0071X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Ind. Cont. Eq. E238705 também listado |
| Ind. Cont. Eq. para áreas de risco E196811 | |
| Instalação em: Classe I, Div. 2, Grupos A, B, C, D T4 | |
| Saídas de cabeamento de campo não perigosas para: Classe I, Div. 2, grupos A, B, C, D; Classe II, Div. 2, grupos F, G; Classe III, Div. 2 em atmosfera potencialmente explosiva. | |
| Classe I, zona 2, AEx ic ec [ic] IIC T4 Gc, [AEx ic Dc] IIIB | |
| Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ic Dc] IIIC X | |
| CCC Ex | |
| Identificação | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| INMETRO | |
| Identificação | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificado | DNV 26.0115 X |
| Dados técnicos de segurança | |
| Máx. tensão de saída Uo | 13,23 V |
| Máx. corrente de saída Io | 341,6 mA |
| Máx. potência de saída Po | 1,23 W |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V |
| IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB/IIIB: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Dados técnicos de segurança | |
| IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB, IIIC/IIIB: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a Diretriz EMC 2014/30/EU (requisitos de teste para NE 21, IEC 61326-7 também levados em consideração de acordo com as especificações EMC APL) |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério A, descarga de contato de ±6 kV, descarga de ar de ±8 kV |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A, intensidade de campo: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A; cabos de alimentação: ±2 kV; linhas de sinais/dados: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério A, cabo de alimentação L-PE ±1 kV; cabo de alimentação N-PE ±1 kV; cabos de sinal I/O blindados ±1 kV para dispositivos com caixa metálica | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (variáveis de perturbação assimétricas) Critério A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (transmissão de interferência) Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Código | 1718554 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN128 |
| Chave de produto | DNN128 |
| GTIN | 4067923269330 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.473 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.177,4 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Produtos compatíveis
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL SFP FX - Módulo de mídias 2891081
-
FL SFP LX - Módulo de mídias 2891767
-
FL SFP SX - Módulo de mídias 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de mídias 2702397
-
FL SFP FX SM - Módulo de mídias 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Módulo de mídias 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos 1635587
Suas vantagens
Conexões elétricas redundantes
Switch gerenciável APL
Terminação de fiação de cima para baixo
Switch gerenciável PROFINET
Estabelece conexões com dispositivos Ex ic em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2 usando parâmetros de entidade 2-WISE, conceito de bus de campo intrinsecamento seguro ou de segurança intrínseca
Certificações globais
Redundância de sistema PROFINET S2 e PRM
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP