FL SWITCH 2208C - Industrial Ethernet Switch
1095627

É preparada para os requisitos da CRA

Managed Switch 2000 série, 8 Portas RJ45 10/100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Faixa de temperatura ampliada, Placa de circuito impresso pintada, faixa de temperatura ampliada, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

VLANs
Temperatura ambiente de -40 °C ... 70 °C
MRP (cliente e gerenciador)
DHCP Client, DHCP Server (baseado em pool e baseado em porta), DHCP Option 82
RSTP
Gerenciamento baseado na web, SNMP
Memória de configuração
Formato estreito
Colocação em funcionamento fácil e rápida e configuração com o software FL NETWORK MANAGER
Indicada para redes PROFINET e EtherNet/IP™