FL SWITCH 1705 M12 - Industrial Ethernet Switch
1386090

É preparada para os requisitos da CRA

Unmanaged Switch 1700 série, 5 Portas M12 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 75 °C, Faixa de tensão de alimentação: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Faixa de temperatura ampliada, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Detalhes do produto









Suas vantagens

Caixa IP67 robusta
Montagem fácil na parede