Impressora a jato de tinta BLUEMARK E.CARD e impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR

Impressora LED UV

A inovadora impressora LED UV BLUEMARK E.CARD convence pela identificação eficiente de materiais de cartão de plástico e metal. A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiais com impressão a cores CMYK.

Suas vantagens

  • Ótima qualidade de impressão e resistência graças a cura com luz UV
  • Processo de impressão com economia de tempo graças a processamento automatizado de materiais
  • Adequada para o processamento de grandes volumes de impressão e uso industrial contínuo
  • Realização intuitiva de projetos de impressão abrangentes com o MARKING system Software
  • Impressão de materiais de identificação em preto e branco e em cores

Novos produtos

Impressora de cartões a jato de tinta UV de baixa manutenção

Impressora eficiente a jato de tinta UV

Identificação eficiente de material de cartão

A impressora de cartões BLUEMARK E.CARD convence com sua alta eficiência e soluções resistentes de identificação. Com um conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV de baixa manutenção permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.

Características principais

  • Impressora de cartões a jato de tinta UV monocromática
  • Tecnologia de impressão a jato de tinta térmica com cura UV
  • Identificação de cartões UC e UCT, tiras UM e identificadores de metal
  • Inserção automática de material
  • Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi

Suas vantagens

  • Até 40 % de economia de tempo graças a processamento automatizado de materiais
  • Identificação otimizada para a aplicação graças ao conceito de tinta modular
  • Resultados ideais de impressão graças a combinação inovadora da tinta LED UV e da tecnologia TIJ
  • Operação simples por meio de orientação intuitiva ao usuário e a soluções de software eficientes
  • Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho

Inovador e eficiente
Impressora a jato de tinta UV

Com a nova BLUEMARK E.CARD, você cria materiais de identificação de alta qualidade de plástico e metal. Convença-se do processamento eficiente de materiais, dos ótimos resultados de impressão e do reduzido esforço de manutenção.

Saber mais
Impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD
Impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD com material de identificação

BLUEMARK E.CARD Impressora eficiente a jato de tinta UV

A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence com sua alta eficiência e soluções resistentes de identificação. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. A substituição regular do cartucho, incluindo a cabeça de impressão, minimiza o esforço de manutenção. O software de identificação torna o planejamento e monitoramento de seus trabalhos de impressão simples e intuitivos. Além disso, a tela da impressora fornece todas as informações necessárias sobre o estado do dispositivo e da impressão.

BLUEMARK ID COLOR com materiais de identificação

BLUEMARK ID COLOR Impressora LED UV flexível

A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR identifica materiais de identificação em impressão monocromática e a cores CYMK. Os materiais em formato de cartão e cartela, assim como os identificadores de alumínio são impressos rápida e facilmente pela impressora de uso versátil. Graças à tecnologia LED UV altamente resistente, os materiais se tornam logo resistentes a manchas e riscos e, portanto, podem ser usados imediatamente. A operação é intuitiva e economiza tempo graças ao software de identificação integrado ou à entrada direta de dados na tela tátil colorida da impressora.