Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (27X27), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Impressora LED UV
A inovadora impressora LED UV BLUEMARK E.CARD convence pela identificação eficiente de materiais de cartão de plástico e metal. A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiais com impressão a cores CMYK.
Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar o identificador de cabos WMTB-AL (60X15), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Extensão do depósito, para armazenar no máximo 40 tapetes
Depósito, para armazenar o identificador de cabos WMTB-AL (29X8), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54), EMLP-AL (75,6X54), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar a placa de alumínio EMP-AL (100X40), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Depósito, para armazenar placas de alumínio EMLP-AL (100X60), EMSP-AL (90X60), compatível com BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Suas vantagens
- Ótima qualidade de impressão e resistência graças a cura com luz UV
- Processo de impressão com economia de tempo graças a processamento automatizado de materiais
- Adequada para o processamento de grandes volumes de impressão e uso industrial contínuo
- Realização intuitiva de projetos de impressão abrangentes com o MARKING system Software
- Impressão de materiais de identificação em preto e branco e em cores
Novos produtos
Impressora eficiente a jato de tinta UV
Identificação eficiente de material de cartão
A impressora de cartões BLUEMARK E.CARD convence com sua alta eficiência e soluções resistentes de identificação. Com um conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV de baixa manutenção permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Características principais
- Impressora de cartões a jato de tinta UV monocromática
- Tecnologia de impressão a jato de tinta térmica com cura UV
- Identificação de cartões UC e UCT, tiras UM e identificadores de metal
- Inserção automática de material
- Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi
Suas vantagens
- Até 40 % de economia de tempo graças a processamento automatizado de materiais
- Identificação otimizada para a aplicação graças ao conceito de tinta modular
- Resultados ideais de impressão graças a combinação inovadora da tinta LED UV e da tecnologia TIJ
- Operação simples por meio de orientação intuitiva ao usuário e a soluções de software eficientes
- Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
BLUEMARK E.CARD Impressora eficiente a jato de tinta UV
A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence com sua alta eficiência e soluções resistentes de identificação. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. A substituição regular do cartucho, incluindo a cabeça de impressão, minimiza o esforço de manutenção. O software de identificação torna o planejamento e monitoramento de seus trabalhos de impressão simples e intuitivos. Além disso, a tela da impressora fornece todas as informações necessárias sobre o estado do dispositivo e da impressão.
BLUEMARK ID COLOR Impressora LED UV flexível
A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR identifica materiais de identificação em impressão monocromática e a cores CYMK. Os materiais em formato de cartão e cartela, assim como os identificadores de alumínio são impressos rápida e facilmente pela impressora de uso versátil. Graças à tecnologia LED UV altamente resistente, os materiais se tornam logo resistentes a manchas e riscos e, portanto, podem ser usados imediatamente. A operação é intuitiva e economiza tempo graças ao software de identificação integrado ou à entrada direta de dados na tela tátil colorida da impressora.