FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Módulo hub configurável em série e montável sobre trilho de fixação, com quatro portas 10Base-T e contato de sinalização
Detalhes do produto
| Formato | Stand-alone |
| Modo de operação | semiduplex |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Isolação galvânica | 10Base-T//Fonte |
| Consumo de corrente | típ. 4,6 W |
| Diagnóstico local | UL Suprimento de corrente LED verde |
| COL Colisões de telegrama LED vermelho | |
| - Status do link LED verde | |
| - Recepção de telegramas LED amarelo | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,6 W |
| Faixa de teste | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através de COMBICON; máx. bitola do condutor 2,5 mm²) |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Consumo de corrente típico | 190 mA (para US) |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC (típico) |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 100 mA (típico) |
| Tipo de conexão | RJ45, blindado |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | 4 portas 10Base-T |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s (semiduplex) |
| Tipo de conexão | Ethernet RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Contato de sinalização sem voltagem | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Porta de backbone | |
| Tipo de conexão | Tecnologia de encaixe direto |
| Indicação de estado | LEDs: UL (tensão lógica), COL (colisão) LED de Link e Receive-LED por porta |
| Largura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Cor | verde |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funcionamento: 25g, 11 ms de duração, impulso de choque semi-senoidal |
| : Armazenamento/transporte: 50g, 11 ms de duração, impulso de choque de semi-seno | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funcionamento/armazenamento/transporte: 5g, 150 Hz, critério 3 |
| Queda livre conforme IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m acima do nível do mar) |
| Resistência contra gases perigosos para o funcionamento conforme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de enxofre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfeto de hidrogênio (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, com 25°C e 75% de umidade do ar e quatro dias de tempo de ação |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV 89/336/EWG |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Critério B | |
| IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério B | |
| IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A | |
| EN 55022 (transmissão de interferência) Critério A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | conforme especificação VW |
| Isolação galvânica | 10Base-T//Fonte |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2831028 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 347 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 347 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP