linha de produtos COMBICON Connectors M
perfil de conexão 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Header de passagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos: 7, quantidade de conexões: 7, família de artigos: DFK-MSTB 2,5/..-G, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, montagem: Montagem direta, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 9,3 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, o acessório, código 5030172, apenas pode ser utilizado juntamente com MSTB 2,5/...ST e MSTBT 2,5/...ST.