Cabo de dados com extremidades do condutor abertas para comunicação, por ex., entre um terminal de comunicação Inline da Phoenix (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) e dispositivos Phoenix Contact com o IFS-Dataport de 12 polos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO USV
Acessórios UPS e baterias de reposição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de reposição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de reposição UPS pode substituir a bateria de seu sistema UPS atempadamente, garantindo assim uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de memória e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS em sua aplicação e a comunicação de dados perfeita.
Bateria de reposição para os módulos de bateria UPS-BAT/VRLA-WTR...
Fusível, corrente nominal: 10 A, comprimento: 31,8 mm, diâmetro: 6,35 mm
Bateria de reposição, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Bateria de reposição para os módulos de bateria UPS-BAT/VRLA-WTR...
Fusível, corrente nominal: 50 A
Fusível, corrente nominal: 25 A
Cabo de dados para comunicação, por ex., entre os controladores Inline da Phoenix, tipo ILC 1xx e dispositivos Phoenix Contact com o IFS-Dataport de 12 polos, como QUINT UPS-IQ USV ou TRIO USV
Fusível, corrente nominal: 40 A, comprimento: 19 mm, largura: 5 mm, altura: 18,8 mm
Bateria de reposição, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Acessórios UPS
Nossos acessórios abrangentes para seu sistema UPS vão desde cabos de dados para comunicação perfeita passando por acessórios de montagem para a fixação segura, até módulos de memória e fusíveis.
Baterias de reposição da UPS
Para uma alimentação ininterrupta, as baterias em seu sistema de UPS devem ser substituídas no momento certo. Com as nossas baterias de reposição oferecemos a você sempre a solução certa para seu módulo de bateria.