Fusível, corrente nominal: 10 A, comprimento: 11,9 mm, largura: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Acessórios UPS e baterias de reposição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de reposição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de reposição UPS pode substituir a bateria de seu sistema UPS atempadamente, garantindo assim uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de memória e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS em sua aplicação e a comunicação de dados perfeita.
Acessórios UPS
Nossos acessórios abrangentes para seu sistema UPS vão desde cabos de dados para comunicação perfeita passando por acessórios de montagem para a fixação segura, até módulos de memória e fusíveis.
Baterias de reposição da UPS
Para uma alimentação ininterrupta, as baterias em seu sistema de UPS devem ser substituídas no momento certo. Com as nossas baterias de reposição oferecemos a você sempre a solução certa para seu módulo de bateria.