Fusível, corrente nominal: 15 A, comprimento: 11,9 mm, largura: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Acessórios UPS e baterias de reposição
Está disponível um abrangente portfólio de acessórios UPS e baterias de reposição para o seu sistema UPS. Com as nossas baterias de reposição UPS pode substituir a bateria de seu sistema UPS atempadamente, garantindo assim uma alimentação ininterrupta. Outros acessórios UPS como material de montagem, cabos de dados, módulos de memória e fusíveis asseguram uma integração segura do módulo UPS em sua aplicação e a comunicação de dados perfeita.
Fusível, corrente nominal: 15 A, comprimento: 19 mm, largura: 5 mm, altura: 13 mm
Serve para a montagem de baterias que não podem ser montadas em trilhos de fixação padrão.
Fusível de saída (5x20 mm), conforme IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A rápido
Cabos de dados para comunicação entre dispositivos com conexão de 9 polos D-SUB RS232 e equipamentos Phoenix Contact com porta de dados IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.
Bateria de reposição, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Serve para a montagem de baterias que não podem ser montadas em trilhos de fixação padrão.
Fusível, corrente nominal: 30 A. Comprimento: 19,1 mm, largura: 5 mm, altura: 18,8 mm
Fusível, corrente nominal: 5 A, comprimento: 11,9 mm, largura: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Serve para a montagem de baterias que não podem ser montadas em trilhos de fixação padrão.
Acessórios UPS
Nossos acessórios abrangentes para seu sistema UPS vão desde cabos de dados para comunicação perfeita passando por acessórios de montagem para a fixação segura, até módulos de memória e fusíveis.
Baterias de reposição da UPS
Para uma alimentação ininterrupta, as baterias em seu sistema de UPS devem ser substituídas no momento certo. Com as nossas baterias de reposição oferecemos a você sempre a solução certa para seu módulo de bateria.