US-EMLF (D39)
-
Etiqueta
0803845
Etiqueta, para a identificação de elétricos, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, diâmetro: 39 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 39 mm, largura do campo de texto: 39 mm
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Identificador de dispositivos |
| Propriedade do produto | Baixa força de reposição |
| Identificação | |
| Quantidade de plaquetas de identificação | 6 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 2 |
| Tecnologia de identificação | Termotransferência |
| Largura | 39,00 mm |
| Altura | 39,00 mm |
| Profundidade | 0,07 mm |
| Campo de texto | |
| Largura do campo de texto | 39 mm |
| Altura do campo de texto | 39 mm |
| Espessura Película | 60 µm |
| Espessura Cola | 25 µm |
| Cola | Acrilato |
| Cor | branco (RAL 9010) |
| Material base | PVC |
| Substâncias | sem silicone |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 22 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito | ≥ 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste Tesafilm | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência a UV | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Irradiação artificial. |
| Resistência a temperatura de armazenamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Test Bb |
| Duração | 96 h |
| Temperatura de teste | 120 °C |
| Resistência à temperatura | |
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Aprovado no teste |
| Resistência à limpeza das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
| Isopropanol (99%) [67-63-0] | Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste | 168 h |
| Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
| IRM 901 | Aprovado no teste |
| IRM 902 | Aprovado no teste |
| IRM 903 | Aprovado no teste |
| Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Tipo de montagem | cola |
| Código | 0803845 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG2419 |
| Chave de produto | BG2419 |
| GTIN | 4055626172750 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,27 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Impressora por termotransferência 1472413
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impressora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fita de gravação 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fita de gravação 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassete de fita de impressão 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassete de fita de impressão 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Suporte 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Suporte 1044355
-
THERMOMARK CARD - Impressora por termotransferência 5146464
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Suporte 5146451
Suas vantagens
Placas combinadas para colar
Apropriadas para aplicação interior e exterior
Os marcadores cumprem a norma internacional conforme ISO 7010
Elevada aderência
Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente mesmo para ambientes hostis
Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP