US-EML (D12,5) - Etiqueta
0803823

Etiqueta, Cartão, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, diâmetro: 12,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 56, altura do campo de texto: 12,5 mm, largura do campo de texto: 12,5 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis
As famílias de identificação UniSheet US-EML ... oferecem marcadores para a identificação de equipamentos na construção de controladores, instalações e quadros de comando
As etiquetas pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
As esteiras oferecem espaço para textos de função em campos de projeto
Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente para ambientes hostis
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores